検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 115,457

構成例の参考価格(税抜) ¥ 115,457

構成例

E36106A DC power supply, single-output, 100 V, 0.4 A, 40 W

  • E36106A-0E9 AC 100V single-phase 3-wire. 100 VAC +/- 10V operation, 47 to 63 Hz
  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 115,457

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格(0~40 ℃)

  • 電圧: 100 V
  • 電流: 0.4 A
  • パワー: 40 W

プログラミング(設定)確度

  • 電圧: 0.05 %+40 mV
  • 電流: 0.05 %+0.3 mA

リップル/ノイズ(20 Hz~20 MHz)

  • 電圧(実効値): 15 mV
  • 電圧(p-p値): 150 mV
  • 電流(実効値): 160 μA

リードバック(測定)確度

  • 電圧: 0.05 %+20 mV
  • 電流: 0.05 %+0.2 mA

概要

Keysight E36100シリーズ ベーシックDC電源は、小型(2U、¼ラック)で、どの角度からも見やすい高コントラストのOLEDディスプレイ、最新のUSB/LAN(LXI Core)インタフェースを備えています。ローパワー電流測定機能や過電圧/過電流/過熱保護機能も内蔵しています。これらの電源の制御には、使いやすいフロント・パネル・インタフェース、ブラウザー上で動作するウェブインタフェース、SCPIまたはIVIプログラム、Keysight IOライブラリ、またはPC/モバイル機器上で動作するBenchVueアプリケーションを使用できます。

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。