検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9376A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのレシーバー

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,496,005

構成例

M9376A PXIe Vector Network Analyzer Receiver

  • R-55A-001-1 KeysightCare Assured First Year Support
  • M9376A-090 1 MHz to 9 GHz
  • 5年間の保証(引取)

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,496,005

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9376A-090 1 MHz to 9 GHz
M9376A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited)
M9376A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • ネットワーク・アナライザ・アクセサリ 

    ネットワーク・アナライザ・アクセサリ

    • 校正キット
    • 検証キット
    • テストセット
    • プローブとケーブル
    • その他
       

  • No image available M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 

    M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz

    • 1 MHz~9 GHz
    • 1台のシャーシに最大12ポート、2台のシャーシに最大24ポート
    • 最高のPXI VNA速度、ダイナミックレンジ、トレースノイズ、安定度により、確度、歩留まり、マージンが向上

関連する業種&テクノロジー