検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9340A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザのRF分配器

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 4 週

構成例の参考価格(税抜) ¥ 905,207

構成例

M9340A PXIe Vector Network Analyzer RF Distributor

  • 5年間の保証(引取)
  • M9340A-090 1 MHz to 9 GHz

構成例の参考価格(税抜) ¥ 905,207

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9340A-090 1 MHz to 9 GHz 838,956
M9340A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 42,887
M9340A-A6J ANSI Z540-1-1994 Calibration 42,887

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 90,544
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 170,436

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • ネットワーク・アナライザ・アクセサリ 

    ネットワーク・アナライザ・アクセサリ

    • 校正キット
    • 検証キット
    • テストセット
    • プローブとケーブル
    • その他
       

  • No image available M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 

    M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz

    • 1 MHz~9 GHz
    • 1台のシャーシに最大12ポート、2台のシャーシに最大24ポート
    • 最高のPXI VNA速度、ダイナミックレンジ、トレースノイズ、安定度により、確度、歩留まり、マージンが向上