検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
B4661A-1FP DDR/2/3/4 Listing Decoder, fixed perpetual license
B4661A-1NP DDR/2/3/4 Listing Decoder, network/floating perpetual license
B4661A-1TP DDR/2/3/4 Listing Decoder, transportable perpetual license
B4661A-2FP LPDDR/2/3/4 Listing Decoder, fixed perpetual license
B4661A-2NP LPDDR/2/3/4 Listing Decoder, network/floating perpetual license
B4661A-2TP LPDDR/2/3/4 Listing Decoder, transportable perpetual license
B4661A-3FP DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3/4 Compliance Validation, fixed perpetual license
B4661A-3NP DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3/4 Compliance Validation, network/floating perpetual license
B4661A-3TP DDR/2/3/4 and LPDDR/2/3/4 Compliance Validation, transportable perpetual license
B4661A-4FP DDR3/4, LPDDR2/3/4, and ONFi Analysis, fixed perpetual license
B4661A-4NP DDR3/4, LPDDR2/3/4, and ONFi Analysis, network/floating perpetual license
B4661A-4TP DDR3/4, LPDDR2/3/4, and ONFi Analysis, transportable perpetual license
B4661A-5FP DDR5 Analysis and Compliance Validation, fixed perpetual license
B4661A-5NP DDR5 Analysis and Compliance Validation, network/floating perpetual license
B4661A-5TP DDR5 Analysis and Compliance Validation, transportable perpetual license
B4661A-6FP LPDDR5 Analysis and Compliance Validation, fixed perpetual license
B4661A-6NP LPDDR5 Analysis and Compliance Validation, network/floating perpetual license
B4661A-6TP LPDDR5 Analysis and Compliance Validation, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール 

    U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール

    • ステート速度モードのオプション:最高4 Gb/s
    • クワッド・サンプル・ステート・モード:単一のプローブポイントから2種類のしきい値で4つのサンプル
    • ステートモードのクロックヒステリシス設定

  • No image available W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続) 

    W4641A BGAインターポーザー(DDR4×16,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×16用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • No image available W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続) 

    W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続)

    • 3.3 Gb/s以上のデータレート用にデザインされた、業界最小のDDR4×4/×8用BGAインターポーザー
    • すべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続が可能
    • データトラフィックのモニター
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • Connected_1_E2697 W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続) 

    W6601A BGAインターポーザー(DDR4×4/×8,ウイング×2,61ピンZIF接続)

    • 200ボールのLPDDR4 DRAM用のBGAインターポーザー(LPDDR4、ウイング×2)。
    • 3.2 Gb/s以下のデータレート用に設計。
    • すべてのチャネルAのコマンド、アドレス、制御、DQを捕捉。
       

  • No image available W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A 

    W6602A RC BGA Interposer, LPDDR4 200-ball, Rigid, Connects using 2x U4207A

    • Rigid RC BGA interposer
    • For LPDDR4 200-ball DRAM
    • Enables capture of simultaneous read and write traffic at data rates in excess of 3200 Mb/s

  • No image available W4633A ロジック・アナライザ用DDR4 x4/x8 BGAインタポーザ 

    W4633A ロジック・アナライザ用DDR4 x4/x8 BGAインタポーザ

    • JEDEC規格に準拠した78ボールのDDR4 x4またはx8 DRAMからのすべての(アドレス、コマンド、制御、データ)信号への接続
    • U4154Aロジック・アナライザ・システムでのDDR4 x4またはX8 DRAMのトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイ・スキャンおよびバースト・スキャン

  • No image available W4631A ロジック・アナライザ用DDR4 x16 BGAインタポーザ 

    W4631A ロジック・アナライザ用DDR4 x16 BGAインタポーザ

    • U4154Bロジック解析システムとJEDEC規格に準拠した96ボールのDDR4 x16 DRAM間のすべての信号への接続
    • 業界標準の96ボールのDDR4 x16 DRAMのデータトラフィックのモニタ
    • DDR4信号のDDRアイスキャン/バーストスキャンのための信号アクセス
       

  • No image available U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] 

    U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品]

    • 2種類のデータ・レート・オプション:68チャネルで4 Gb/sおよび132チャネルで2.5 Gb/s、または、68チャネルで2.8 Gb/sおよび132チャネルで1.4 Gb/s
    • U4154Bモジュールを3台までマージ可能
    • 100 mVで100 psの小さなアイ開口部の信頼性のある測定
       

  • No image available W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers 

    W4636A DDR4 x16, 2-Wing, Small KOV, BGA Interposer for Logic Analyzers

    • DDR4 x16 – 2 wing BGA interposer for 96 ball DDR4 DRAM
    • Designed for data rates up to 2.4 Gb/s
    • Probes all ADD/CMD/CNTRL and partial DQ/DQS
    • Designed for minimal KOV for space limited systems under test

  • DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3631A DDR3 x16 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。

  • Agilent DDR3 BGA probe for logic analyzer and scope W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ 

    W3633A DDR3 x4/x8 BGAコマンドおよびデータ・プローブ

    DDR3 DRAMのデータをKeysight 16900シリーズ・ロジック・アナライザおよびInfiniiumオシロスコープで表示できます。