検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 8,101

構成例の参考価格(税抜) ¥ 8,101

構成例

N7009A Ground lead for N7007A

構成例の参考価格(税抜) ¥ 8,101

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N7006A
スプリング・グランド・チップ 

スプリング・グランド・チップ

N7006A

価格: ¥ 10,804

  • スプリング・グランド・チップ
  • N7007A温度負荷試験用パッシブプローブ用
  • N7007Aと組み合わせて使用した場合、400 MHzの帯域幅を実現
     
10,804
N7007A
温度負荷試験用 耐熱温度パッシブプローブ 

温度負荷試験用 耐熱温度パッシブプローブ

N7007A

価格: ¥ 67,521

  • 400 MHzの帯域幅を備えた10:1パッシブプローブ
  • 動作温度範囲: -40~+85 °C
  • 幅広い極端な温度アプリケーションに最適
67,521
N7008A
引込み式フックチップ 

引込み式フックチップ

N7008A

価格: ¥ 5,400

  • 引込み式フックチップ
  • N7007A温度負荷試験用パッシブプローブ用
  • 汎用温度負荷試験用アプリケーションに最適
5,400

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。