検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 67,521

構成例の参考価格(税抜) ¥ 67,521

構成例

N7007A Passive probe - 400 MHz, extreme temperature

構成例の参考価格(税抜) ¥ 67,521

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 帯域幅: 400 MHz
  • 減衰比: 10:1
  • 入力インピーダンス(DC): 10 MΩ//15.5 pF
  • 動作温度範囲: -40~+85 °C
  • 動作湿度範囲: <90 %(40 °C)
  • ケーブル長: 2 m
  • 最大入力レンジ: 1 kV CAT II、600V CAT III

概要

今日では、多くの環境テストエンジニアが標準温度プローブを極端な温度条件で使用しているため、プローブが物理的に損傷します。 環境テストエンジニアの間では、プローブの端に長いワイヤーを取り付けるだけということもごく一般的に行なわれているため、インダクタンスが過剰になり、帯域幅が狭くなり、測定性能が大幅に低下します。 キーサイトでは、この問題に対処するために、N7007Aシングルエンド・パッシブ・プローブを提供しています。

N7007Aは、長さ2 mの10:1パッシブプローブで、100 MΩの入力インピーダンスと400 MHzの帯域幅を備えています。 このプローブは-40~+85 °Cの温度範囲に対応できます。キーサイトでは、この問題に対処するために、N7007Aシングルエンド・パッシブ・プローブを提供しています。