検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 11,037

構成例の参考価格(税抜) ¥ 11,037

構成例

N7006A Spring ground tip for N7007A

構成例の参考価格(税抜) ¥ 11,037

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • N7007A温度負荷試験用パッシブプローブ用スプリング・グランド・チップ
  • N7007Aと組み合わせて使用した場合、400 MHzの帯域幅を実現

概要

N7006Aは、N7007A 10:1パッシブプローブ(10 MΩの入力インピーダンス、400 MHzの帯域幅)と組み合わせて使用するスプリング・グランド・チップです。 このプローブは、-40~+85 °Cの温度範囲に対応できるので、環境チャンバーテストに最適です。