検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 70,732

構成例  

構成例

N7023A Power Rail Probe Browser

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • N7020A パワーレールプローブ用のアクセサリセット(手で持ってあたるブラウザタイプも含みます)
  • 350 MHzの帯域幅
  • 1:1の分圧比
  • 手で持ってプローブするブラウザタイプアクセサリ
  • コンデンサにハンズフリーでプロービングできるSMTクリップ
  • 2ピンヘッダに接続できるツイン・リード・アダプター
     

概要

N7023Aパワー・レール・プローブ・ブラウザは、Keysight N7020Aパワー・レール・プローブと組み合わせて使用します。N7023Aには数種類のアクセサリを含みます。ブラウザタイプを使えば、一般的なパッシブプローブのように、手で持って簡単にプロービングすることが可能です。

便利さと使いやすさを重視してデザインされたN7023Aパワー・レール・パワー・ブラウザは、350 MHzの帯域幅を備えています。ブラウザヘッドは直径2.5 mmとコンパクトで、狭い場所にもアクセスできます。標準の2.5 mmピッチの2ピンヘッダに接続するためのツイン・リード・アダプターや、表面実装コンデンサのハンズフリープロービングが可能なSMTクリップも含まれています。

N7023Aパワー・レール・プローブ・ブラウザは、Keysight N7020Aパワー・レール・プローブでのみ使用できます。N7020Aパワー・レール・プローブのメインケーブルのネジを緩めて外し、N7023Aパワー・レール・プローブ・ブラウザに交換するだけで、簡単にブラウザを使用できます。

ノイズ性能、帯域性能としては、N7021A ピッグテイルプローブが最適です。N7023Aはプロービングのしやすさに優れています。