検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N7013A 差動アクティブプローブ温度負荷試験用プロービングキット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 28,652

構成例の参考価格(税抜) ¥ 28,652

構成例

N7013A Extreme temperature differential cable and accessory kit

構成例の参考価格(税抜) ¥ 28,652

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N2790A
100 MHz高電圧差動プローブ 

100 MHz高電圧差動プローブ

N2790A

価格: ¥ 215,017

N2790Aを使用すれば、最高1,400 Vの差動電圧および1,000 Vのコモンモード電圧のフローティング信号の測定に、従来のアースグランドを備えたKeysightオシロスコープを使用できます。
215,017
N2791A
25 MHz高電圧差動プローブ 

25 MHz高電圧差動プローブ

N2791A

価格: ¥ 89,611

N2791A 25 MHz低価格/高電圧差動プローブを使用することにより、オシロスコープで安全で正確なフローティング測定が行えます。
89,611
N2792A
200 MHz 10:1差動プローブ 

200 MHz 10:1差動プローブ

N2792A

価格: ¥ 272,882

N2792A差動プローブは、今日の高速パワー測定、車載用バス測定、高速デジタル・システム・デザインに必要な、優れた高速差動信号測定を実現します。
272,882
N2818A
200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe 

200 MHz 10:1差動プローブとAutoProbe

N2818A

価格: ¥ 317,428

  • 広いダイナミック・レンジでさまざまなアプリケーションに対応:±20 V(差動)、±60 V(コモン・モード)
  • 高い入力抵抗と小さい入力キャパシタンスによる小さいプローブ負荷:入力間で1 MΩ//3.5 pF
  • AutoProbeインタフェースへのダイレクト接続(電源不要)
317,428
N7007A
温度負荷試験用 耐熱温度パッシブプローブ 

温度負荷試験用 耐熱温度パッシブプローブ

N7007A

価格: ¥ 71,626

  • 400 MHzの帯域幅を備えた10:1パッシブプローブ
  • 動作温度範囲: -40~+85 °C
  • 幅広い極端な温度アプリケーションに最適
71,626
N7014A
バナナ-ソケット・チップ・アダプター 

バナナ-ソケット・チップ・アダプター

N7014A

価格: ¥ 5,729

  • 2個のバナナ-ソケット・チップ・アダプター
  • -40~+85 ℃で定格動作
  • N2790A、N2791A、N2792A、N2818A差動アクティブプローブで使用可能
     
5,729

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。