お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5061B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
優れた性能を備えた高度なプラットフォーム
スタート価格:
ハイライト
高度な測定機能をコンパクトな筐体に内蔵
Keysight E5061Bは、低周波から高周波まで、電子部品や回路のさまざまな測定ニーズに対応しています。 E5061Bは、無線通信、航空宇宙/防衛、コンピューター、医療、自動車、CATVを始めとするさまざまな分野のアプリケーションに最適なソリューションです。
E5061B無料のソフトウェア試用版
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェアツールにより、さまざまな測定アプリケーションで設計の検証、特性評価、トラブルシューティングを行うことができます。 無線電力伝送解析やタイムドメイン解析などのソフトウェアアプリケーションをE5061Bで使用して複雑な測定を簡素化します。
E5061B-010タイムドメイン/故障解析
タイムドメインでケーブルやコネクタの不連続性や不整合を突き止めます。
E5061B-005インピーダンス解析
アナライザによるキャパシタ、インダクタ、共振器などの電子部品のインピーダンスパラメータの測定が可能。
E5061B-006無線電力伝送解析
任意負荷インピーダンス設定により、コイル間、または共振器間の無線電力伝送(WPT)効率をリアルタイムで測定します。
主な仕様
内蔵ポート数
2 ports
最大周波数
3 GHz
Number of Internal Sources
1 source
VNA Series
ENA
VNA Type
Benchtop
内蔵ポート数
最大周波数
Number of Internal Sources
VNA Series
VNA Type
2 ports
3 GHz
1 source
ENA
Benchtop
さらに表示
アプリケーション:
Sパラメータ
Distance-To-Fault
Return Loss
Insertion Loss/Gain
LF Circuits (5 Hz)
最適な速度(201ポイント、1回の掃引):
9 ms
コンポーネント:
ケーブル
Amplifiers
Resonators
DC-DC Converters/PDNs
Antenna/Coil/RFIDs
フィルター
LCR Components
ダイナミックレンジ:
120 dB
形状:
Benchtop
Instrument Type:
Benchtop
最大周波数:
3 GHz
内蔵ポート数:
2 ports
Number of Internal Sources:
1 source
出力パワー:
10 dBm
トレースノイズ:
0.005 dB rms
タイプ:
Benchtop
VNA Series:
ENA
VNA Type:
Benchtop
E5061Bにご興味をお持ちですか?
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。