検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N9069C 雑音指数測定アプリケーション

購入窓口

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,537,303

構成例

N9069C Noise Figure Measurement Application

  • N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 1,537,303

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N9069C-3FP Noise figure measurement application, licensed as -1FP and -2FP, fixed perpetual license
N9069C-3TP Noise figure measurement application, licensed as -1TP and -2TP, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用) 

    Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)

    • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
    • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
    • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能

  • MATLAB Software MATLABソフトウェア 

    MATLABソフトウェア

    • 任意波形の作成 
    • 測定/データ解析ルーチン、測定器のアプリケーション/テスト・システムのカスタマイズ 
    • 測定、信号作成、レポート作成の自動化 
    • 対応する測定器と組み合わせて、Keysightから直接購入可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available N8973B 雑音指数アナライザ、マルチタッチ、10 MHz~3.6 GHz 

    N8973B 雑音指数アナライザ、マルチタッチ、10 MHz~3.6 GHz

    • 10 MHz~3.6 GHzの周波数レンジを備えたワンボックスソリューション
    • N型(メス)入力コネクタ
    • SNSシリーズ ノイズソース対応機種:N4000A、N4001A、N4002A
       

  • No image available SNSシリーズ・ノイズ・ソース  

    SNSシリーズ・ノイズ・ソース

    • NFAシリーズ雑音指数アナライザと接続すると、保存されている校正データを自動的にダウンロードできるので、測定セットアップが簡素化され、確度と信頼性が向上します
    • 購入後のアップグレードが可能です

  • No image available N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz 

    N8974B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 7 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 7 GHz in a one-box solution
    • N-type (f) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • No image available 346ノイズ・ソース・ファミリ  

    346ノイズ・ソース・ファミリ

    • 広帯域ノイズソースは、さまざまな周波数、過剰雑音(ENR)、同軸コネクタタイプの測定アプリケーションに対応できるように設計されています
    • 購入後のアップグレードが可能です 

  • No image available N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz 

    N8975B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 26.5 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 26.5 GHz in a one-box solution
    • N-type (f) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • Agilent 16089D Product Photograph 16089D ワニ口クリップ・リード(4クリップ) [販売終了製品] 

    16089D ワニ口クリップ・リード(4クリップ) [販売終了製品]

    Keysight 16089Dは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...

  • No image available N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz 

    N8976B Noise Figure Analyzer, Multi-touch, 10 MHz to 40 GHz

    • Frequency range 10 MHz to 40 GHz in a one-box solution
    • 2.4 mm (m) input connector
    • SNS series noise source compatibility: N4000A, N4001A, N4002A

  • No image available N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 最高26.5 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能:航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大510 MHzの解析帯域幅
    • 業界最高の位相雑音
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大510 MHzの解析帯域幅

  • No image available N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 航空宇宙、防衛、商用通信など要求の厳しいアプリケーションに最適
    • 高度な性能、柔軟性、機能、拡張性
    • 移動体通信、無線接続、デジタルビデオ、汎用の25種類以上の測定アプリケーションをサポート

  • No image available N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz 

    N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz

    • 無線機器の進化するテスト要件にすばやく対応可能
    • ハードウェアアクセラレータによるパワー測定、高速な表示更新、マーカー・ピーク・サーチ、高速掃引により、テスト時間を短縮
    • Xシリーズ測定アプリケーションからのワンボタン測定により、テストを簡素化

  • No image available N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz 

    N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz

    • 高速で柔軟性の高いEXAを用いれば、さまざまなニーズに対応可能
    • ミリ波測定で、最もコストパフォーマンスの高い解析を実現
    • 大信号が存在する状況で小信号を測定可能

  • No image available N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz 

    N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz

    • 業界最高の低価格信号解析ツールで、信号の特性評価の基本を極めることが可能
    • 内蔵トラッキングジェネレーター(オプション)を使用すれば、コストパフォーマンスの高いスティミュラス/レスポンス測定を実現可能
    • Xシリーズ測定アプリケーションにより、重要な機能を追加可能

関連する業種&テクノロジー