検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M1971E 導波管高調波ミキサー(スマートミキサー)、55/60~90 GHz

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 7 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

高性能機能の内蔵:

  • USBプラグアンドプレイ機能による、自動振幅補正および変換損失データの転送
  • 自動LO振幅調整により、ケーブル損失を補正可能(最長3 mまたは最大10 dBの損失)
  • 振幅/位相のベクトル補正データによるEVM測定の向上
  • N9040B UXA/N9030A PXA/N9020A MXA/N9010A EXAシグナル・アナライザと組み合わせて使用すれば、ミキサーのモデル/シリアル番号の自動検出が可能

      - デフォルトの周波数レンジおよびLO高調波次数の自動設定

      - 起動時の自動LO調整

      - 時間/温度の変化に応じた自動実行校正

DANLおよびTOIの向上:

  • 優れた変換損失(最大27 dB)と振幅確度

概要

Keysight M1971E 55/60~90 GHz導波管高調波ミキサーはプリセレクタなしのミキサーで、Xシリーズ シグナル・アナライザで2 GHzを超える広帯域ミリ波信号を解析するのに最適なソリューションです。高性能機能の内蔵で、テストセットアップ全体の大幅な簡素化と、テストシステムの表示平均ノイズレベル(DANL)および3次インターセプト(TOI)の向上を実現します。高調波ミキシングにより、ミリ波アプリケーションにも対応します。

M1971E

オプション001 60~90 GHz導波管高調波ミキサー
オプション003 55~90 GHz導波管高調波ミキサー