検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ケーブルやテストフィクスチャの損失などのチャネル効果を除去可能(一般に「ディエンベディング」と呼ばれる)
  • モデル化されたシステムの任意の場所での波形を表示可能
  • 標準ケーブルモデルなどのチャネル効果を挿入可能
  • いくつかのチャネルエレメントを他のものと交換可能
  • 高インピーダンスプローブの負荷効果を除去可能
  • 一般的な使用モデルのデフォルト構成を提供
  • 高度なセットアップおよびシステム構成のための柔軟性を提供
  • ユーザー定義伝達関数による測定ノード間の関連付けが可能
     

概要

Infiniiumシリーズ オシロスコープ用のN5465B InfiniiSim波形変換ツールセットは、デジタル・シリアル・リンクの任意の場所の波形をレンダリングするための最も柔軟で正確な方法です。拡張性の高いシステムモデリングにより、不要なチャネル素子の影響の除去、チャネルモデルの挿入による波形のシミュレーション、物理的にプローブを接続できない場所の波形の表示、プローブやその他の回路素子の負荷の補正などを、リアルタイムオシロスコープ上で簡単に実行できます。