検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6467B BroadR-Reachコンプライアンスアプリケーション

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

対応規格

  • 車載用のBroadR-Reachネットワークデバイスのテストをすばやく自動実行
  • 車載用の物理層電気トランシーバーBroadR-Reachの仕様のすべてのテストに対して100 %のコンプライアンス・テスト・カバレージの自動化を実現
  • テストは、オシロスコープで実行することも、プログラマブルコマンドを使ってリモート実行することもできます。例えば、プログラミングにより、環境チャンバで長期間にわたってテストを行うことができます

自動化

  • 自動セットアップにより、結果の再現性が保証されます。また、テストエンジニアは、BroadR-Reachテスト手順に精通していなくても、アプリケーションを実行することができます
  • テスト・セットアップ・ウィザードにより、テストの選択、設定、接続、実行、結果レポートの手順がガイドされます
  • オシロスコープのセットアップについては、各テストの設定が自動的に行われ、測定接続セットアップが表示されます
  • テスト結果には、テスト構成、実行された測定、合否ステータス、マージン解析、波形がレポートされます

拡張性

  • このアプリケーションは、特定のオシロスコープの固定ライセンスとして注文することも、複数のオシロスコープ間で移動できるサーバーべースのフローティングライセンスとして注文することも可能です
  • BroadR-Reachパワースペクトル密度テストにはキーサイトのスペクトラム・アナライザを、分配信号源にはキーサイトの81160Aパルス/ファンクションジェネレーターを使用することができます
  • BroadR-Reachケーブルテストも必要な場合は、計測お客様窓口までお問い合わせください。

概要

Infiniiumシリーズ オシロスコープ用のN6467B BroadR-Reach車載用イーサネット・コンプライアンス・アプリケーション・ソフトウェアを使用すれば、車載用のBroadR-Reachテクノロジーのデザインを容易に検証/デバッグできます。

BroadR-Reach車載用イーサネット・テスト・ソフトウェアを使用すれば、イーサネット物理層(PHY)電気テストを自動的に実行できます。また、テスト結果が柔軟なレポートフォーマットで表示されます。レポートには、測定データの他に、どの程度のマージンでデバイスが各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。BroadR-Reach車載用イーサネット・コンプライアンス・ソフトウェアは、BroadR-Reach仕様に準拠した幅広い電気テストを実行します。