検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N6466B MOSTコンプライアンス・アプリケーション・ソフトウェア

購入窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
N6466B-1FP MOST Compliance Application, fixed perpetual license 363,648
N6466B-1NL MOST Compliance Application, node locked license 363,648
N6466B-1TP MOST Compliance Application, transportable perpetual license 545,405

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • N2807A PrecisionProbe Advanced Kit N6466A MOSTコンプライアンス・アプリケーション 

    N6466A MOSTコンプライアンス・アプリケーション

    • MOST50およびMOST150(cPhyおよびoPhy)技術規格に対応
    • すべてのテストに対して100 %のコンプライアンス・テスト・カバレージの自動化を実現
    • テストをオシロスコープで実行することも、プログラマブル・コマンドを使ってリモート実行することも可能