検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

波形発生/解析用5Gテストベッド、リファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • W1461BP SystemVue Comms Architect W1461BP SystemVue Comms Architect 

    W1461BP SystemVue Comms Architect

    SystemVue製品シリーズのコア・システム・デザイン物理層(PHY)環境

  • No image available W1907BP 5Gフォワードベースバンド検証バンドル 

    W1907BP 5Gフォワードベースバンド検証バンドル

    • SystemVueリファレンスライブラリの汎用バンドル
    • 5G、plus 2G/3G/4G、MIMOチャネルフェージング、互換性/スループット/干渉研究用
    • システム設計者、アルゴリズム研究者が、RFとBBの協調検証、広帯域電子計測のために使用

  • Signal Studioソフトウェア 

    Signal Studioソフトウェア

    • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
    • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
    • スケーラブルな機能および性能

  • 89600 VSAソフトウェア 

    89600 VSAソフトウェア

    • 包括的な復調/ベクトル信号解析
    • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
    • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
       

  • No image available 信号最適化ソフトウェア 

    信号最適化ソフトウェア

    • トランスミッターとレシーバーの両方で、ガイド付き手順により、今までより簡単にシステム校正を実行可能
    • レシーバー校正で正確な振幅/位相補正を行なうために、Keysight U9391コムジェネレーターを使用可能

関連製品&ソリューション

  • No image available 5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション 

    5G空間電波伝搬特性(チャネルサウンディング)測定リファレンスソリューション

    • 最高44 GHz(2 GHzの変調帯域幅)の信号生成
    • 最高50 GHz(1 GHzの解析帯域幅)の信号解析
    • <1 °(公称値)のチャネル間位相コヒーレンス
    • オンボードFPGA、リアルタイムデータ処理、チャネル当たり最高250 MB/sでのRAIDへのストリーミング

  • No image available シグナル・アナライザ用のミリ波アクセサリ 

    シグナル・アナライザ用のミリ波アクセサリ

    • ミキサー/周波数拡張モジュール
    • 18 GHz~1.1 THzの多くの導波管バンド
    • 低い変換損失による優れた感度

  • No image available DSAZ634A Infiniiumオシロスコープ:63 GHz 

    DSAZ634A Infiniiumオシロスコープ:63 GHz

    • 63 GHz of real-time bandwidth
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)
       

  • No image available N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz 

    N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz

    • 最高26.5 GHz、外部ミキサーで>325 GHzに拡張可能
    • 高性能:航空宇宙、防衛、商用通信など
    • 最大510 MHzの解析帯域幅
    • 業界最高の位相雑音
    • アップグレード可能なリアルタイム・スペクトラム・アナライザ、最大510 MHzの解析帯域幅

  • No image available N9041B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~110 GHz 

    N9041B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~110 GHz

    • 最大110 GHz
    • 主な性能:5G、802.11ad、衛星、レーダーなど
    • 最大5 GHzの解析帯域幅
    • xxx dBm/Hz未満のDANL

  • No image available M9383A PXIeマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz 

    M9383A PXIeマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz

    • 1 MHz~14、20、31.8、44 GHz
    • 40 MHz(標準)、160 MHz、500 MHzまたは1 GHzのIQ変調帯域幅
    • 1 % EVM(28 GHz)、800 MHz帯域幅で、プレ5G OFDM信号に対応

  • U9391F Comb Generator U9391F コム・ジェネレータ、10 MHz~50 GHz 

    U9391F コム・ジェネレータ、10 MHz~50 GHz

    KeysightのU9391Fコム・ジェネレータは、Keysight PNA-Xノンリニア・ベクトル・ネットワーク・アナライザ (NVNA) の位相リファレンス標準として設計されています。