検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U7238D MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

主な特長と仕様

自動化および正確さによる作業時間の短縮

  • 確度、効率、再現性の向上
  • 高度なデバッグモード(トラブルシューティング用)
  • 自動マージン解析および合否コンフォーマンスのレポート
  • スイッチングソリューションによるマルチレーンテストの自動化

対応規格

  • D-PHY向けMIPI Alliance仕様 V1.01のセクション8、電気特性
  • MIPI Alliance D-PHYコンプライアンス・テスト・スイート V1.10

要件

  • Infiniiumシリーズ オシロスコープの場合、Infiniium 4.6以上のソフトウェアリビジョン
  • MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア
  • MIPI D-PHYスイッチ・マトリクス・ソフトウェア機能(オプション)
  • PrecisionProbeオシロスコーププローブ/ケーブル補正ソフトウェア

拡張性

  • ユーザー定義アプリケーションツールを使用して以下を行えます:
  • カスタムテスト、設定可能な変数、接続手順の作成/統合
  • 実行シーケンスへの、MATLABスクリプトやデバイスコントローラなどの外部アプリケーションコールの挿入
  • テストスイートで使用する追加の外部測定器の設定

概要

キーサイトのU7238D MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・ソフトウェア(Infiniiumオシロスコープ用)により、仕様やCTSに準拠したエンベディッドD-PHYデータリンクの検証/デバッグが容易に行えます。D-PHY電気テストソフトウェアで、CSI-2/DSIアーキテクチャ向けのD-PHY電気チェックリストテストを自動的に実行して、さまざまなレポート書式で結果を表示できます。 レポートには、測定データの他に、どの程度のマージンで製品が各テストに合格/不合格になったかを示すマージン解析も含まれています。

自動化スイッチングソリューションと組み合わせれば、以下が可能です。

  • 再接続の排除(接続ミスの防止) -- 個々のマルチレーンバスのテストを自動化して、テストを簡易化できます
  • 確度の維持 -- キーサイト独自のPrecisionProbeやInfiniiSimを使用して、スイッチ経路損失および遅延の補正ができます
  • カスタマイズ -- リモート・プログラミング・フック・インタフェースとユーザー定義アプリケーションによりテストアプリケーションを拡張でき、デバイス制御、機器制御、テストのカスタマイズ/スクリプト化が可能です