検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

マルチエミッター・シナリオ・ジェネレーター

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、10 MHz~40 GHz 

    N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、10 MHz~40 GHz

    • Up to 40 GHz
    • High performance: aerospace/defense
    • Simulate complex signal scenarios with fast switching, phase coherency, and extensive pulse-modulation capabilities

  • No image available N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version 

    N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version

    • Up to 40 GHz
    • High performance: aerospace/defense
    • Simulate complex signal scenarios with fast switching, phase coherency, and extensive pulse-modulation capabilities
       

  • No image available N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz 

    N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz

    • 10 MHz to 43.5 GHz
    • 2- or 4-ports with two built-in sources
    • Most integrated and flexible single-connection microwave test engine for measuring active devices
    • Widest range of single-connection measurement applications
       

  • No image available DSOZ504A Infiniiumオシロスコープ:50 GHz 

    DSOZ504A Infiniiumオシロスコープ:50 GHz

    • 50 GHz of real-time bandwidth (upgradable to 63 GHz)
    • Industry’s highest 4-channel bandwidth in a single frame (33 GHz)
    • Industry’s lowest noise and jitter measurement floor
    • Industry’s deepest memory (up to 2 Gpts)