検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E6717H UMTSラボ・アプリケーション・スイート

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 2 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

E6717Hラボ・アプリケーション・スイートは、ラボアプリケーションを個別に購入するよりも非常にお求め安い価格で、以下の製品を提供します。

  • E6701K GSM/GPRS/EGPRS/E-EDGEラボアプリケーション
  • E6703J W-CDMA/HSPAラボアプリケーション
  • E6704A EGPRS(EDGE)ラボアプリケーション
  • E6785J高速スイッチング・ラボ・アプリケーション

概要

GSM/GPRS、EGPRS、W-CDMA/HSPAラボアプリケーションを個別に購入するよりも安くお求めいただけます

E6717Hは、高度な8960ラボアプリケーションのスイートで、GSM/GPRS、EGPRS、E-EDGE、W-CDMA/HSPAのマルチフォーマット無線機器のデザインの検証に必要な最先端のツールを提供します。