検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

N2856A パッシブ・プローブ・アクセサリ・キット

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 4,134

構成例  

構成例

N2856A Passive probe accessory kit

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 10070D passive probe N2840A パッシブプローブ、10:1、50 MHz、1.2 m 

    N2840A パッシブプローブ、10:1、50 MHz、1.2 m

    • 帯域幅:DC~50 MHz
    • ケーブル長:1.2 m
    • 立ち上がり時間:7 ns
    • 減衰比:10:1
    • 入力抵抗:10 MΩ(1 MΩ終端時)
    • 最大入力:300 Vrms(>400 Vpk)CAT I/CAT II
    • 1 MΩ入力を持つKeysight InfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズ オシロスコープで使用可能
       

  • 10070D passive probe N2841A パッシブプローブ、10:1、150 MHz、1.2 m 

    N2841A パッシブプローブ、10:1、150 MHz、1.2 m

    • 150 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 1.2 m

  • 10070D passive probe N2842A パッシブプローブ、10:1、300 MHz、1.2 m 

    N2842A パッシブプローブ、10:1、300 MHz、1.2 m

    • 300 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 1.2 m
       

  • 10070D passive probe N2853A パッシブプローブ、10:1、350 MHz、2 m 

    N2853A パッシブプローブ、10:1、350 MHz、2 m

    • 350 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 2 m

  • 10070D passive probe N2843A パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m 

    N2843A パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m

    • 500 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 1.2 m