検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,352

構成例  

構成例

N2857A Alligator ground lead

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • 10070D passive probe N2840A パッシブプローブ、10:1、50 MHz、1.2 m 

    N2840A パッシブプローブ、10:1、50 MHz、1.2 m

    • 帯域幅:DC~50 MHz
    • ケーブル長:1.2 m
    • 立ち上がり時間:7 ns
    • 減衰比:10:1
    • 入力抵抗:10 MΩ(1 MΩ終端時)
    • 最大入力:300 Vrms(>400 Vpk)CAT I/CAT II
    • 1 MΩ入力を持つKeysight InfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズ オシロスコープで使用可能
       

  • 10070D passive probe N2841A パッシブプローブ、10:1、150 MHz、1.2 m 

    N2841A パッシブプローブ、10:1、150 MHz、1.2 m

    • 150 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 1.2 m

  • 10070D passive probe N2842A パッシブプローブ、10:1、300 MHz、1.2 m 

    N2842A パッシブプローブ、10:1、300 MHz、1.2 m

    • 300 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 1.2 m
       

  • 10070D passive probe N2853A パッシブプローブ、10:1、350 MHz、2 m 

    N2853A パッシブプローブ、10:1、350 MHz、2 m

    • 350 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 2 m

  • 10070D passive probe N2858A パッシブプローブ用引込み式フックチップ 

    N2858A パッシブプローブ用引込み式フックチップ

    • 引込み式フックチップ
    • 後継製品
    • N2840A/41A/42A/43A/53Aパッシブプローブ用

  • 10070D passive probe N2859A パッシブプローブ用の交換可能なプローブチップ 

    N2859A パッシブプローブ用の交換可能なプローブチップ

    • 交換可能なプローブチップ
    • N2840A/41A/42A/43A/53Aパッシブプローブ用

  • 10070D passive probe N2856A パッシブ・プローブ・アクセサリ・キット 

    N2856A パッシブ・プローブ・アクセサリ・キット

    • パッシブ・プローブ・アクセサリ・キット
    • N2840A/41A/42A/43A/53Aパッシブプローブ用
    • プローブに標準で付属する交換用アクセサリ

  • 10070D passive probe N2843A パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m 

    N2843A パッシブプローブ、10:1、500 MHz、1.2 m

    • 500 MHz帯域幅のパッシブプローブ
    • 減衰比:10:1
    • 1.2 m