検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,661,741

構成例  

構成例

M9451A Measurement Acceleration Module

  • M9451A-DPD Digital Pre-Distortion and Envelope Tracking Gateware
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ハードウェアアクセラレーション機能により、キーサイトのホストベースのRF PA/FEM特性評価/テスト・リファレンス・ソフトウェアに比べてDPD/ET速度が20倍高速化
  • 開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトラッキング(ET)測定を数十ミリ秒で実行可能。テスト時間全体を70 ms未満に短縮
  • 業界有数の無線機メーカーと長年にわたる緊密な連携により作り上げた、信頼性の高いDPD/ETアルゴリズム
  • Keysight M9381A PXIeベクトル信号発生器、M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ、M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザとのピアツーピア接続
  • Altera Stratix V “A7” FPGA(4 GBのDDR3メモリ搭載)
     

概要

M9451A PXIe測定アクセラレータとオプションDPDデジタルプリディストーション/エンベロープ・トラッキング・ゲートウェイを組み合わせて用いれば、最先端のFPGA、キーサイトの測定に関する確かな専門知識、PXIeの高速データ処理を活用できます。キーサイトのRF PA/FEM特性評価/テスト・リファレンス・ソリューションを構成するこの組み合わせは、最新のパワーアンプ(PA)やフロントエンドモジュール(FEM)のテストに不可欠な、要求の厳しいエンベロープトラッキング測定やデジタルプリディストーション測定にも対応できる、優れた性能を備えています。ハードウェアアクセラレーション機能により、キーサイトの以前のホストベースのリファレンスソリューションに比べて速度が20倍以上高速化し、開ループ/閉ループ・デジタル・プリディストーション(DPD)測定やエンベロープトラッキング(ET)測定をわずか数十ミリ秒で実行し、測定時間全体を70 ms未満に短縮できます。

関連する業種&テクノロジー