検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

ハードウェアサポート

  • 2.5 GT/s(Gen1)、5.0 GT/s(Gen2)、8.0 GT/s(Gen3)速度をサポート
  • リンク幅x1~x16レーンをサポート
  • ほとんどのプラットフォームに適合する、標準PCIeハーフ・サイズ・カード
  • ルートコンプレックス(RC)またはアドインカード(AIC)のシミュレート

LTSSMソフトウェアの機能

  • 定義済みLTSSMテストでは、複雑で難しいDUTのLTSSMの状態遷移をテスト可能
  • 詳細なレポートに問題の原因が明確に定義されているので、デバッグ時間が短縮
  • 使いやすいテストアーキテクチャにより、1回のクリックですべてのテストを実行可能
  • CLKREQ#信号を使用したL1サブステート解析(L1.1およびL1.2)

NVMeルート・コンプレックス(RC)エミュレーション

  • NVMeのレジスタ/キュー/割り込みのスキャンと初期化
  • 受入れキュー・ヘッドポインタ/テールポインタと完了キュー・ヘッドポインタの作成
  • 受入れキューにNVMeコマンドを追加し、これらのコマンドをNVMe DUTに送信。コマンドは定義済みテンプレートとして使用可能
  • PRPリスト/PRPエントリまたはSGLエントリ/SGLリストの作成。これをNVMeコマンドで使用して、データ転送可能

その他のPCIeテスト

  • テストのスクリプト/レポートの自動作成用のテストベンチ
  • NVMeドライブのエミュレート
  • TCL/Python/C用のスクリプトサポートによるテストの自動化
  • プロトコル・テスト・カード(PTC): PCI-SIGテスト仕様に準拠したテスト/検証

概要

スルーリンクテスト
U4305Bは、x16までのすべてのレーン幅のGen1/Gen2/Gen3の動作検証用の幅広いPCI Express (PCIe)テストツールを提供します。NVMeやL1サブステート動作などの新しいテクノロジーを含め、PCIe開発者のニーズに対応するツールを豊富に備えています。
U4305B PCIe 3.0エクセサイザの定義済みLTSSMテストケースにより、複雑で難しいDUTのLTSSMの状態遷移をテストできます。U4305B PCIe 3.0エクセサイザは、ルートコンプレックスもエンドポイントも同じカードでエミュレートできるため、サーバとアドインカードのどちらも検証可能です。エミュレートされたパーソナリティは、単純なソフトウェアスイッチによって簡単に切り替えることができます。LTSSMテストケースには詳細なレポートが付属していて、見つかった不具合の原因が明確に定義されているので、デバッグ時間が短縮します。

NVMeテスト
キーサイトのNVMe(Non-Volatile Memory express)エミュレータを使用すれば、ユーザーは、機器をテストしたり、ハードウェア/ソフトウェア開発者がホスト・ルート・コンプレックスをシミュレートするための動作するスクリプトを作成したりできます。このエミュレータでは、ストレージデバイスのすべてのNVMe機能をテストでき、キュー管理から負荷の伝送まで、デバイス動作を検証するためのテストシナリオを作成することができます。
定義済みLTSSMテストケースに加えて、U4305A PCIe 3.0エクセサイザには、Keysight PCIe 2.0エクセサイザと下位互換性を持つ、内蔵APIインタフェースによる制御機能も備わっています。これにより、以前に開発したテストケースを利用でき、投資を最大限に保護できます。