検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

M9709A-1A7 Calibration + Uncertainties + Guardbanding (Not Accredited) 209,100
M9709A-C32 Thirty-Two Channels 0
M9709A-DGT Standard Digitizer Firmware 0
M9709A-F03 Bandwidth, 300 MHz 0
M9709A-F05 Bandwidth, 500 MHz 638,475
M9709A-LX2 Digital Processing Unit FPGA LX195 0
M9709A-M10 Memory, 1GB, 32 MSamples/ch 0
M9709A-M16 Memory, 16GB, 500 Msamples/ch 1,223,531
M9709A-M40 Memory, 4GB, 128 MSamples/ch 612,936
M9709A-SR1 Maximum Sampling Rate, 1 GS/s per channel 1,529,414
M9709A-SVR Standard voltage range 5 Volts 0
M9709A-UK6 Commercial calibration certificate with test data 70,165
U5300A-111 SSMC Torque Wrench 43,865

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 272,624
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 513,177

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

  • U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQS Multichannel Acquisition Software U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア 

    U1092A-S01/S02/S03 AcqirisMAQSマルチチャネル収集ソフトウェア

    • 単一のコンソールから数百チャネルのデータを表示および設定可能
    • LANでのリモート操作により複数の分散システムに対応
    • トリガによる単発信号捕捉のための高度な機能

関連製品&ソリューション

  • 高速マルチチャネルデータ収集システムおよびソフトウェア 

    高速マルチチャネルデータ収集システムおよびソフトウェア

    • 多数の同時収集チャネルを優れた測定忠実度できわめて小さな専有面積に構築
    • AXIeのコンパクト・モジューラー・ソリューション 
    • 流体力学、プラズマ核融合、素粒子物理学における大規模な実験に特化したデザイン
       

  • M9502A AXIe 2 slot chassis M9502A AXIe 2スロット・シャーシ 

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ

    M9502A AXIe 2スロット・シャーシ、可搬型アプリケーション。組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9505A AXIe 5 slot Chassis M9505A AXIe 5スロット・シャーシ 

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ

    M9505A AXIe 5スロット・シャーシ。測定器スロットを占有しない組み込みシステム・モジュールを装備しています。

  • M9536A AXIe Embedded Controller M9536A AXIeエンベディッド・コントローラ [販売終了製品] 

    M9536A AXIeエンベディッド・コントローラ [販売終了製品]

    AXIeエンベディッド・コントローラ、Intel Xeonプロセッサ(2.13 GHz)、160 GB SSD、8 GB RAM

  • U1066A U1065A Acqiris 10-bit High-Speed cPCI Digitizers U1066A 12 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品] 

    U1066A 12 ビット高速 cPCI デジタイザ [販売・サポート終了製品]

    高速CompactPCI®デジタイザ、2チャネル、200~420 Mサンプル/s、100~300 MHz、高周波信号に対して最高の測定忠実度を提供。KeysightのCPCIデジタイザには、大規模集積回路と大容量捕捉メモリが内蔵されています。