検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9709A AXIe高速デジタイザ/DAQ、8ビット、1 GSa/s、32チャネル

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

アプリケーション

  • 流体力学、プラズマ核融合(Tokamak/Stellarator)、素粒子物理学、マイクロ波天文学分野での高度な研究の大規模実験
  • マルチチャネル実験

機能

  • 32チャネル(DC~500 MHzの入力周波数レンジ)、8ビット分解能
  • 最高1 GSa/sのサンプリングレート(インタリーブ時)
  • 複数モジュールの処理の同期 
  • リアルタイム処理用オンボードFPGA

概要

M9709Aは、AXIe規格 に準拠した8ビットデジタイザです。単一のカード内の32個の同期チャネルで、DC~500 MHzの信号を優れた測定確度、1 GSa/sのサンプリング速度で捕捉できます。また、このデジタイザは最大16 GBのきわめて大容量のオンボードメモリにより、長い収集が可能です。

マルチモジュール同期動作により、1つのM9505A 5スロットAXIeシャーシに最大3個のM9709A 高速デジタイザを備えたシステムを構成できます。この構成により、全チャネルで位相コヒーレンスを維持しながら、最大96チャネルのモジュラー収集を実現できます。

進化する高速デジタイザテクノロジーの詳細については、キーサイトのブログでもご紹介しています。