検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M9169E PXI入力切り替え可能プログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュール

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大500万サイクルの動作寿命で、0.03 dBの挿入損失の再現性
  • 0~70 dBの広い減衰範囲(2 dBステップ)
  • 優れた減衰確度とフラットネス

概要

M9169Eは、3ポートPXIプログラマブル・ステップ・アッテネータ・モジュールで、振幅確度を向上するために校正信号(cal input)をシグナル・アナライザに入力するための切り替え可能な経路を備えています。M9169Eは、最大500万サイクルの動作寿命で、0.03 dBの挿入損失の再現性があります。 広い温度範囲での優れた減衰確度により、正確な測定を実現できます。