検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y1270A M9018A PXIeシャーシ用のフロント・パネル・インタフェース・キット

購入窓口
  • Keysight - 通常、製品お届けまで 3 週

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

製品概算をご覧いただくためには、本体価格に必要なオプションを追加してください。
Y1270A-101 Frame and Door Assembly with 2 Type-N and 4 BNC Connectors
Y1270A-102 Frame and Door Assembly with 4 Type-N and 8 BNC Connectors
Y1270A-301 Rack Mount Kit

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3 

    M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3

    • 全18スロット: 16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIeシステムスロット
    • マルチシャーシ電源投入シーケンスおよびフロントパネルの外部トリガ入力/出力
    • 800 WのDC電源(220~240 V入力)を使用可能。1スロット当たり42Wの冷却能力