検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

電気信号

  • アイの幅/高さ/スキュー
  • レベル振幅/雑音/スキュー
  • リニアリティ測定など

高度な解析機能

  • N5461A Infiniiumシリアル・データ・イコライゼーション・ソフトウェアによる、PAM4イコライザー(LFE、CTLE)
  • N5465A Infiniiumオシロスコープ用InfiniiSim波形変換ツールセットによる、チャネルのエンベディング/ディエンベディング
  • N5400A EZJIT Plusジッタ解析ソフトウェアによる、JP03パターンのジッタ/振幅解析

低価格で高い柔軟性

  • Infiniiumグラフィカル・ユーザー・インタフェースに直接PAM機能を組み込み可能(独立したアプリケーションではありません)
  • N8900-003 Infiniiumオフライン解析ソフトウェアバンドルが動作しているPCでPAM4の保存/シミュレーション波形を用いてオフライン解析が可能

使用可能なデバイス

  • Infiniium Vシリーズ、Zシリーズ、90000Aシリーズ、90000 Qシリーズ、90000 Xシリーズ リアルタイム・オシロスコープ(ファームウェアリビジョン5.5以降を実行)
     

概要

データセンターのネットワーク帯域幅に対する需要が増え続けています。パルス振幅変調(PAM)は、このようなニーズに対応できるマルチレベル信号フォーマットです。100 Gからの移行は革新的でしたがNRZからPAM4への移行はさらに革新的で、デザイン/測定には多くの新たな問題が生じます。


Keysight N8827A Infiniiumリアルタイムオシロスコープ用PAM4解析ソフトウェアは、IEEE 802.3bj Clause 94で定義されているPAM4電気信号を正確かつ迅速に特性評価できるようにデザインされていて、OIF-CEI-56GおよびIEEE 400Gなどの策定中の規格に概要が示されている将来のPAM測定ニーズにも対応できます。
 

関連する業種&テクノロジー