検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

推奨の代替製品:

主な特長と仕様

最新バージョン: 3.2

関連する測定結果をすばやく記録

  • 信号の特性評価のドキュメント用にスクリーン画面およびトレースデータを捕捉できます。
  • ワンクリックで測定結果をネットワーク・アナライザから捕捉可能

結果のエクスポートが簡単

  • ドキュメント作成や詳細な解析でよく使用されるMicrosoft Excel、Microsoft Word、MATLABなどのツールに、データを短時間でエクスポートすることができます。

BenchVueテストフローが使用可能:
 

  • 内蔵のテスト・フロー・アプリケーション(BV1001A)により、ネットワーク・アナライザの制御/測定を自動化できます。
     

概要

BenchVueのネットワーク・アナライザ・アプリケーションを使用すれば、スクリーンショット/トレースデータをワンクリックで捕捉できるので、レポートの作成や解析が簡単です(BV0000Aで使用可能)。 トレースデータを記録したり、1短時間で画面イメージを捕捉し注釈を付けて表示することができます。 また、複数のチャネルトレースをワンクリックで捕捉できます。

BenchVueネットワーク・アナライザPro(BV0008Aライセンス)は、無料バージョンのネットワーク・アナライザ・アプリケーションの機能に加えて、拡張機能を備えています。 BV0008Aライセンスを購入すれば、測定データを無制限に記録できます。


BenchVueテストフローが使用可能です。テストフローを使用すれば、測定器の設定/測定シーケンスを簡単に設定できます。また、複数の測定器を組み合わせて使用することにより、独自の自動テストを作成することができます。 

無料バージョンを今すぐダウンロードする。

サポートされるネットワーク・アナライザのモデルを見る。

1. 無料バージョンでは1時間に制限されます。