検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Y9071B EXM用のGSM/EDGE/Evo測定および波形アプリケーション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 3GPP規格に完全に準拠 
  • Signal Studioで開発したGSM/EDGE/Evo波形の無制限の波形再生機能 
  • 合否判定テスト機能搭載。規格に準拠したワンボタン測定 
  • アップリンクEXMシーケンサを使用して1回の収集で得られる複数の測定値により、無線デバイスの製造向けの優れた測定速度を実現

GSM/EDGE/EDGE Evoの測定

  • 無線ユーザー機器(UE)テスト用EXM: EVM、位相/周波数誤差、ORFS、PvT、TXバンドスプリアスなど

アクセス機能

  • ライセンスキーでアップグレード可能 
  • 固定ライセンスとトランスポータブルライセンスで使用可能 
  • SCPIリモート・ユーザー・インタフェース
     

概要

GSM/EDGE/Evo測定および波形アプリケーションを使用すれば、今日のマルチフォーマット機器の製造テストの目標を容易に達成できます。3GPP規格に準拠した測定を短時間で実行します。EXMのフレキシブルシーケンス(繰り返し/逆繰り返し)は、1回の収集で複数の測定値を取得する(SAMM)手法を使用してデバイス/モジュールを高速校正/検証し、最大の製造スループットを実現しています。問題が生じた場合は、複数のカラーコード化された測定表示により、短時間で問題を特定し迅速に解決できます。GSM/EDGE/Evo測定アプリケーションとEXMワイヤレス・テスト・セットを組み合わせて使用すれば、短時間での立ち上げと量産の最適化を容易に実現できます。