検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 867,162

構成例  

構成例

N6786A Source/Measure Unit for Functional Test, multiple ranges, 80 W, double-wide

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

出力定格:

  • 電圧: 20 V/15 V/10 V/ 6 V
  • 電流: ±4 A/±5 A/±6.7 A/±8 A
  • パワー: 最大80 W

出力電圧リップルおよび雑音(PARD)(20 Hz~20 MHz):

  • CVp-p: 15 mV
  • CVrms: 1.5 mV

プログラミング確度(23 ℃±5 ℃で30分間のウォームアップ後。 プログラミングレンジの最小値から最大値までに適用):

  • 電圧、20 V/15 V/10 V/6 Vレンジ: 0.025 % +1.8 mV
  • 電流、4 A/5 A/6.7A/8 Aレンジ: 0.04 % +1.4 mA

測定確度(23 ℃±5 ℃):

  • 電圧、20 Vレンジ: 0.025 % +1.8 mV
  • 電流、8 Aレンジ: 0.04 %+1.5 mA
  • 電流、100 mAレンジ: 0.025 %+10 µA
  • 電流、1 mAレンジ: 0.025 %+100 nA

概要

優れたバッテリ寿命を実現

nAからAまでの電流ドレインを1回で1つの画面上に表示して詳細に解析し、優れたバッテリ寿命を実現できるのは、キーサイトのN6780シリーズのSMUだけです

優れた電源供給: バッテリを正確にエミュレート

  • バッテリと同様の安定でグリッチのない電源供給/シンク(充電/放電)

優れた測定機能: 不可能と思っていた測定が可能に

  • キーサイトの特許取得済みの独自のシームレス測定レンジテクノロジー(複数回の掃引が不要)により、1回で1つの画面上にデバイスのオフモード/スリープモード/送信モードの電流を表示して特性を評価可能
  • SMUのアンメータ(ゼロ負担電流シャント)モードで、バッテリのランダウンテストを実行して、実際のバッテリでのデバイス動作を評価できます。

優れた解析機能: 今までにないデバイスの電力消費を表示

  • 内蔵デジタイザにより、電圧、電流、電力を約5 μs(約200 kHz)毎に測定/記録可能
  • 14585Aソフトウェアにより、オシロスコープ、データロガー、CCDF機能が得られ、短期/長期消費電力を表示/解析可能