検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 1,017,294

構成例  

構成例

N6785A Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis, multiple ranges, 80 W, dbl-wide

  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N6785A-UK6 Commercial calibration certificate with test data

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • N6783A-BAT Battery Charge Discharge Module N6783A-BAT バッテリ充電/放電モジュール、0~8 V/-2 A~3 A、24 W 

    N6783A-BAT バッテリ充電/放電モジュール、0~8 V/-2 A~3 A、24 W

    Keysight N6783A-BATバッテリ充電/放電モジュールは、バッテリ駆動(移動体)デバイスのデザイナ向けのベーシック2象限モジュールです。

  • No image available ソース/メジャー・ユニット(SMU) 

    ソース/メジャー・ユニット(SMU)

    SMUは、頭文字が同じソース/モニタ・ユニットと呼ばれることもあります。 SMUは、高精度に電圧/電流を供給すると同時に電圧/電流を測定できます。

  • N6783A-MFG Mobile Communications DC Power Module N6783A-MFG 移動体通信用DC電源モジュール、0~6 V/-2 A、0~3 A、18 W 

    N6783A-MFG 移動体通信用DC電源モジュール、0~6 V/-2 A、0~3 A、18 W

    Keysight N6783A-MFG移動体通信用DC電源モジュールは、バッテリ駆動(移動体)デバイスの製造テスト用に特に適した高度な機能を提供します。

  • No image available 51~175 W、DC電源、シングル/マルチ出力 

    51~175 W、DC電源、シングル/マルチ出力

    • モジュラー型マルチ出力電源と小型シングル出力電源により、省スペース化と高い柔軟性の実現 
    • 内蔵の測定機能により、配線が簡素化
    • フロントパネル制御/高度なプログラミング機能により、作業を効率化
    • 保護機能によりDUTの安全性を確保
       

  • N6705B DC Power Analyzer N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット 

    N6705C DC電源/アナライザ、モジュラー、600 W、4スロット

    N6705C DC電源/アナライザは、DUTに対するDC電圧/電流の供給/測定の生産性を大幅に高めます。

  • N6705U Upgrade Retrofit Kits N6705U N6705C DC電源/アナライザのアップグレード 

    N6705U N6705C DC電源/アナライザのアップグレード

    N6705Uは、N6705C DC電源/アナライザメインフレームをお持ちの方がメインフレームにアップグレードや後付けを行うためのアップグレードモデルです。

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6781A バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット 

    N6781A バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット

    バッテリ・ドレイン解析向け2象限ソース/メジャメント・ユニット、20 V/±1 Aまたは6 V/±3 A、20 W Keysight N6781Aは、バッテリ・ドレイン解析向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

  • N6782A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Functional Test N6782A ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット 

    N6782A ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット

    ファンクション・テスト向け2象限ソース/メジャメント・ユニット、20 V/±1 Aまたは6 V/±3 A、20 W Keysight N6782Aは、デバイスの高度なファンクション・テスト向けのソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

  • N6784A 4-Quandrant General Purpose Source/Measure Unit N6784A 4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット 

    N6784A 4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット

    4象限汎用ソース/メジャメント・ユニット、±20 V、±1 Aまたは±6 V、±3 A、20 W Keysight N6784Aは、一般的な高精度の電源供給/測定を実現するために設計されたソース/メジャメント・ユニット(SMU)です。

  • N6781A 2-Quandrant Source/Measure Unit for Battery Drain Analysis N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット 

    N6786A ファンクションテスト用ソース/メジャメントユニット

    Keysight N6786Aは、最大20 V、最大8 A、最大80 Wの大型のバッテリ駆動移動機の内部コンポーネントのファンクションテスト専用のソース/メジャメントユニット(SMU)です。