検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

概要

3446DIGUは、Truevoltシリーズ 34465A/34470A DMM用のアップグレード:高速デジタイジング機能および高度なトリガ機能を追加します。高速デジタイジング機能を使用すれば、過渡信号を捕捉し波形を表示できます。高度なトリガリング機能は、測定の開始および終了時により高い柔軟性を提供します。

このオプションが適用されるモデル: 34465A、34470A

オーダ番号: 3446DIGU

アップグレードの内容: ライセンス証明書の受け取り、キーサイトのウェブサイト経由での登録、アップグレード用のソフトウェアキーコードの入手

必要な調整: なし

追加の要件: なし

インストール作業者/想定インストール時間: ユーザー、0.5時間