検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • No image available BV0001A BenchVueデジタルマルチメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0001A BenchVueデジタルマルチメータProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 測定のビジュアリゼーション
    • データの記録とエクスポート
    • BenchVue Mobileのサポート
       

  • No image available BV1001A BenchVueテスト・フロー・アプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV1001A BenchVueテスト・フロー・アプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 複数の測定器を使用して、カスタム・テスト・シーケンスのプロトタイプを短時間で作成可能
    • わかりやすい測定解析で、測定結果を短時間で解釈可能
    • キーサイトのBenchVueプログラムに統合されているので操作が簡単

  • No image available BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [販売・サポート終了製品] 

    BV9101A BenchVue 1-year Education License Bundle [販売・サポート終了製品]

    • Enables 100 different PCs each with the licensed/Pro version of the apps listed below
    • Licenses are enabled for 1 year of use (including updates and support)
    • Special education pricing (99% discount vs. Apps' market value)

  • No image available BV0010A BenchVue FieldFox Proアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0010A BenchVue FieldFox Proアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • スペクトラム・アナライザとネットワーク・アナライザの測定の捕捉/記録 
    • 測定結果を一般的なツールにエクスポートして後で解析可能 
    • ワンクリックでモードの切り替えが可能

  • No image available BV0011A BenchVueユニバーサルカウンターProアプリケーション [販売・サポート終了製品] 

    BV0011A BenchVueユニバーサルカウンターProアプリケーション [販売・サポート終了製品]

    • 複数のユニバーサルカウンターの測定を同時に表示可能 
    • 単一のカウンターまたは複数のカウンターの測定、チャート、表、ヒストグラムを同時に表示可能 
    • 数回クリックするだけで、測定の記録、測定結果のエクスポートが可能

関連製品&ソリューション

  • No image available 34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 

    34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 30 ppmの基本DCV確度
    • BenchVueを用いた容易なプログラムにより、1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能

  • No image available 34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM 

    34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM

    • 4.3インチのカラーディスプレイ上の統計解析
    • 16 ppmの基本DCV確度
    • 1 μA~10 Aのレンジで低電流を測定可能
    • BenchVueを用いた容易なプログラム