検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 86,355

構成例  

構成例

Y1245A Single-site Digital Stimulus/Response Cable: 0.5m

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 16個のデジタルチャネルを接続するための0.5 mの信号ケーブル、16個のPMUセンスケーブル、4個の高電圧チャネル、4個のオープン・ドレイン/グランド・チャネル。
  • 16個のデジタルチャネル用の60個のマイクロ同軸ライン、16個のPMUセンスケーブル、4個の高電圧チャネル、4個のオープン・ドレイン/グランド・チャネル。
  • オス型Edge Rate™(スクイーズラッチまたはつまみねじ付き)。

概要

Y1245Aシングルサイトケーブル(16チャネル)0.5 mの信号ケーブルを使用して、16個のデジタルチャネル、16個のPMUセンスケーブル、4個の高電圧チャネル、4個のオープン・ドレイン/グランド・チャネルを接続します。これは、M9195A PXIe DSRのアクセサリです。