検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

E7530A-1TP-FDD FDD, transportable perpetual license
E7530A-1TP-TDD TDD, transportable perpetual license
E7530A-ATP-FDD 2CC DL carrier aggregation (FDD), transportable perpetual license
E7530A-BTP 4x2 DL MIMO (FDD/TDD), transportable perpetual license
E7630A-MTP Message editor, transportable perpetual license

オプション価格はお問い合わせ下さい。

R-50C-011-10 キーサイト標準校正10年プラン
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン
R-50C-011-7 キーサイト標準校正7年プラン
R-51B-001-10CJ 5年間の保証(引取)を10年間の保証(引取)へ延長
R-51B-001-7CJ 5年間の保証(引取)を7年間の保証(引取)へ延長

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連製品&ソリューション

  • No image available E7630A LTE/LTE-Advancedラボ・アプリケーション [販売終了製品] 

    E7630A LTE/LTE-Advancedラボ・アプリケーション [販売終了製品]

    • E7515A UXMワイヤレス・テスト・セットと組み合わせて使用 
    • 最高データレートを達成/維持できるLTE/LTE-Aデバイスの実現 
    • 内蔵のフェージング機能、柔軟なRxテスト、信頼性の高いXシリーズ測定による、デザインの絞り込み 
    • 複雑なネットワーク動作による、ファンクションテストでの詳細な解析
       

  • No image available E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット 

    E7515A UXM ワイヤレス・テスト・セット

    • 最新のチップセットやUEのデザインの機能/RFデザイン検証
    • LTE-A Pro 1 Gbps DLデータスループット
    • キャリアアグリゲーション、8x4 DL MIMO、フェージングが可能
    • 拡張可能、アーキテクチャー、柔軟性の高いタッチスクリーン

  • E6567E E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ

    • LTE/LTE-AをUXMとともに、cdma2000/1xEV-DOを8960とともにサポートする、PCベース・ソフトウェア
    • 3GPP仕様に準拠したRF測定の自動化
    • テスト・プランを定義済みテスト・ステップを使って容易に統合可能、プログラミングは一切不要
       

  • E6568E E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ 

    E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ

    • LTE/LTE-AとUMTS/HSPAのテストをそれぞれE7515AとE5515Eとの組み合わせによりサポートするPCベースのソフトウェア
    • 3GPP仕様に準拠したRF測定の自動化
    • テスト・プランを定義済みテスト・ステップを使って容易に統合可能、プログラミングは一切不要
       

  • E6569E E6569F ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート 

    E6569F ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート

    • WTM(ワイヤレス・テスト・マネージャ)スイートは、E6567FとE6568Fの両方のトランスポータブル・ライセンスを提供します
    • LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、1xEV-DOのテストを行います