検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 172,126

構成例の参考価格(税抜) ¥ 208,724

構成例

34465A Digital multimeter, 6 1/2 digit, 34410A/34411A replacement, Truevolt DMM

  • 5年間の保証(引取)
  • 34465A-100 100-volt ac line selection
  • BV0001B BenchVueデジタルマルチメータ ライセンス
    • BV0001B-1TP BenchVueデジタルマルチメータ用トランスポータブルライセンス

構成例の参考価格(税抜) ¥ 208,724

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 最大6½桁の分解能
  • 最高50,000回/秒の測定速度
  • 最大2,000,000個の読み値メモリ
  • 100 mV~1,000 Vの電圧レンジ
  • 1 µA~10 Aの電流レンジ
  • USBおよびLANインタフェース、オプションでGPIB
  • BenchVueソフトウェアに対応

概要

Keysight 34465A 6½桁 高性能Truevolt DMMは、高いレベルの確度、速度、分解能を提供します。

詳細な解析をより高速に: トレンド/ヒストグラムチャートなどのTruevolt DMMのグラフ表示機能により、詳細な解析を高速に行なうことができます。両方のモデルとも、トレンド解析を容易にするデータロギングモードと過渡信号捕捉のためのデジタイジングモードを備えています。

低パワーのデバイスの測定: pA分解能、1 µAレンジで非常に小さな電流を測定する機能により、超低パワーのデバイスを測定できます。

校正済み測定の維持: オートキャル(ACAL)機能により温度ドリフトを補正できるため、1日の作業を通して測定確度を維持できます。

測定の確度や分解能の向上をお求めではありませんか?7½桁34470A DMMをご検討ください。

信頼性のある信号測定とデジタルマルチメータ測定の問題の解決: テストチャレンジ事例を見る