検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

構成例  

構成例

E5080A ENA Series network analyzer

  • E5080A-1E5 High stability timebase
  • E5080A-019 Standard Data Storage
  • E5080A-495 4-port test set, 9 kHz to 9 GHz with bias tees
  • 5年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連製品&ソリューション

  • No image available RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ 

    RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ

    • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
    • 正確で再現性の高い結果を保証します
    • 卓越した品質と信頼性を実現しています

  • ネットワーク・アナライザ・アクセサリ 

    ネットワーク・アナライザ・アクセサリ

    • 校正キット
    • 検証キット
    • テストセット
    • プローブとケーブル
    • その他
       

  • E5092A E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セット 

    E5092A 拡張可能マルチポート・テスト・セット

    E5092A拡張可能マルチポート・テスト・セットはファームウェア・リビジョンがA.09.10以上の4ポートENAネットワーク・アナライザ(E5070B/E5071B/E5071C)と組み合わせることにより、20 GHzまでの完全なマルチポート・ソリューションを、さまざまな研究開発/製造測定アプリケーションに使用できます。

関連する業種&テクノロジー