検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

V2802A M9381A/M9391A用のLO分配回路

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • No image available LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション 

    LTE/LTE-Advancedマルチチャネル、リファレンスソリューション

    • 最大4×4の時間同期MIMO
    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 最大160 MHz
    • チャネル間同期:<20 ns

  • No image available M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz 

    M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz

    • 1 MHz to 3 GHz or 6 GHz
    • 10 µs frequency and amplitude switching speed
    • RF modulation bandwidth up to 160 MHz
    • Better than ± 0.4 dB absolute amplitude accuracy
    • 5-slot PXIe

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート