検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

86100D-9FP DCA-Xオシロスコープ用PAM-N解析ソフトウェア

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

86100D-9FP
PAM-N Analysis SW, Fixed Perpetual License 

PAM-N Analysis SW, Fixed Perpetual License

86100D-9FP
  • Comprehensive analysis of Pulse Amplitude Modulation (PAM-4) signals
  • Electrical and optical signals
  • Eye width, eye height, eye skew
  • Level amplitude, level noise, level skew
  • Linearity measurements and more
     
お問合せ下さい
86100D-061 MATLAB - Basic Digital Analysis Package, Fixed Perpetual License 758,372
86100D-062 MATLAB - Standard Digital Analysis Package, Fixed Perpetual License 1,244,383
86100D-090 Removable hard drive 658,838
86100D-092 Internal hard drive (default option) 0
86100D-200
Enhanced Jitter Analysis Software, Fixed Perpetual License 

Enhanced Jitter Analysis Software, Fixed Perpetual License

86100D-200
データ・レートが向上するにつれて、正確なジッタ解析(ジッタの構成成分への分離を含む)が重要になってきています。
お問合せ下さい
86100D-201
Advanced Waveform Analysis Software, Fixed Perpetual License 

Advanced Waveform Analysis Software, Fixed Perpetual License

86100D-201
アドバンスド波形解析は、86100D DCA-Xのソフトウェア・オプションであり、超大容量メモリ波形ファイルの作成、リアルタイムMATLAB解析のサポート、内蔵リニア・フィードフォワード・イコライザ(LFE)の統合を実現します。
お問合せ下さい
86100D-202
Enhanced Impedance and S-parameter Software, Fixed Perpetual License 

Enhanced Impedance and S-parameter Software, Fixed Perpetual License

86100D-202
86100D-202ソフトウェアを使用すれば、ボタンを1回押すだけで、Sパラメータ測定をリアルタイムで実行できます。
お問合せ下さい
86100D-300
Advanced Amplitude Analysis/Rin/Q-Factor, Fixed Perpetual License 

Advanced Amplitude Analysis/Rin/Q-Factor, Fixed Perpetual License

86100D-300
86100D-300アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。 相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。
お問合せ下さい
86100D-401 Advanced Eye Analysis Software, Fixed Perpetual License 346,317
86100D-500
Productivity Package, Fixed Perpetual License 

Productivity Package, Fixed Perpetual License

86100D-500

Improve the speed, accuracy, and efficiency of eye diagram analysis using the option 500 productivity package

お問合せ下さい
86100D-AFP Module slot filler panel 31,257
86100D-AX4 Rack mount kit without handles 10,955
86100D-AXE Rack mount kit with handles 20,704
86100D-BFP Automatic Fixture Removal in TDR Mode, Fixed Perpetual License 1,469,382
86100D-ETR Enhanced trigger, 13 GHz BW, pattern and module trigger 1,277,384
86100D-GPI GPIB Card Interface - Installed 55,568
86100D-GPN No GPIB Card Interface 0
86100D-PTB Internal Precision Timebase 6,586,817
86100D-SIM
InfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Fixed Perpetual License 

InfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Fixed Perpetual License

86100D-SIM
InfiniiSim-DCAは、86100シリーズDCA広帯域オシロスコープ用ソフトウェアで、ディエンベディング、エンベディング、仮想プロービング機能を備え、高速デジタル・デザインを徹底的かつ向上したマージンで評価することができます。
お問合せ下さい
86100D-STR Standard trigger 3.2 GHz BW (default option) 0
86100D-TFP IEEE TDECQ analysis, fixed perpetual license 441,611
86100D-UK6 Commercial calibration certificate with test data 51,827
86100DT-200 Enhanced Jitter Analysis, Transportable License 3,482,274
86100DT-201 Advanced Waveform Analysis, Transportable License 1,123,775
86100DT-202 Enhanced Impedance and S-parameter Software, Transportable License 1,753,309
86100DT-300 Advanced Amplitude Analysis/RIN/Q-Factor , Transportable License 0
86100DT-401 Advanced Eye Analysis, Transportable License 520,337
86100DT-500 Productivity Package, Transportable License 156,267
86100DT-9TP PAM-N Analysis SW, Transportable Perpetual License 1,672,868
86100DT-BTP Automatic Fixture Removal in TDR Mode, Transportable License 2,208,439
86100DT-ETP Flex Eye - Independent Channel Acquisition and Control, Transportable License 1,619,549
86100DT-SIM InfiniiSim-DCA Waveform Transformation SW, Transportable License 1,095,147
86100DT-TTP IEEE TDECQ analysis, transportable perpetual license 662,416
N5477A
サンプリング・オシロスコープ・アダプタ 

サンプリング・オシロスコープ・アダプタ

N5477A

価格: ¥ 630,144

N5477Aサンプリング・オシロスコープ・アダプタを使用すれば、InfiniiMax IIIプロービング・システムをInfiniium 86100C DCA-Jサンプリング・オシロスコープで使用できます。
630,144

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

PS-S10 Remote scheduled productivity assistance. Select 1 to 999 hours. 23,679
PS-S20 スタートアップ・アシスタンス 303,420
PS-S20-01 スタートアップ・アシスタンス 303,420
R-50C-011-3 キーサイト標準校正3年プラン 165,516
R-50C-011-5 キーサイト標準校正5年プラン 311,560

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • FlexDCA Remote Access Software N1010A FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア 

    N1010A FlexDCAリモート・アクセス・ソフトウェア

    N1010A FlexDCAは、86100D DCA-X広帯域オシロスコープに搭載されている高度なユーザ・インタフェースを採用し...

  • 86100D in jitter mode N1010AT-200 PC用エンハンスド・ジッタ解析ソフトウェア 

    N1010AT-200 PC用エンハンスド・ジッタ解析ソフトウェア

    データ・レートが向上するにつれ、正確なジッタ解析(ジッタの構成成分への分離を含む)がより重要になってきています。N1010A-200は PC用ライセンスを提供します。

  • N1010A-200-300 perform simultaneous timing jitter and amplitude noise-interference analysis N1010AT-300 PC用アドバンスド振幅解析/RIN/Q値 

    N1010AT-300 PC用アドバンスド振幅解析/RIN/Q値

    N1010A-300 PC用アドバンスド振幅解析/RIN/Q値ソフトウェアは、ジッタ・モードを振幅ドメインに拡張し、アイ・クロージャの原因をすばやく特定できます。相対強度雑音(RIN)、RIN-OMA、Q値もレポートされます。

  • Command Expert Software Command Expert 

    Command Expert

    • コマンドの実行とコマンドシーケンスの作成/編集/再生 
    • コマンドシーケンスのコードを、C#、VB.NET、C/C++、MATLABで生成 
    • アドオンを使用して、Excel、MATLAB、Python、VEE、SystemVue、LabVIEWで簡単に測定器を制御可能
       

関連製品&ソリューション

  • No image available デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ 

    デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ

    高度なジッタ解析機能付きの86100デジタル・コミュニケーション・アナライザを使用すると、正しい答えがすぐに見つかります。

  • No image available 86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム 

    86100D Infiniium DCA-X広帯域幅オシロスコープメインフレーム

    • DC to >90 GHz wideband sampling scopes
    • 2 mainframes, 48 available modules and accessories
    • The industry standard for analysis of optical communication signals
    • Modular platform allows optical electrical, TDR/TDT and S-parameter measurements

  • No image available ジッタ解析システム 

    ジッタ解析システム

    キーサイトはSONET/SDH/OTN、イーサネットや高速ディジタルI/O用の種々のジッタ解析ソリューションを提供しています。

  • Agilent N2100A-H10 DCA N2100A-H10 7GHzデジタル・コミュニケーション・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    N2100A-H10 7GHzデジタル・コミュニケーション・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight Technologies Inc.(NYSE: A)は、2006年12月13日、広帯域光トランシーバ・メーカ向けのシグナル・インテグリティ・テスト・システムを提供している株式非公開企業PXIT Inc.の一部の資産の買収を完了したことを発表しました。 詳細についてはプレスリリースを参照してください。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-111 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B-111 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86105Bを使用すれば、1つのモジュールで、複数のテクノロジーおよび回線速度のトランスミッタ・コンプライアンス・テストを実行できます。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-112 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B-112 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86105Bを使用すれば、1つのモジュールで、複数のテクノロジーおよび回線速度のトランスミッタ・コンプライアンス・テストを実行できます。

  • 86105B 15 GHz Optical and 20 GHz Electrical Plug-In Module 86105B-113 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B-113 15 GHz光/20 GHz電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 86105Bを使用すれば、1つのモジュールで、複数のテクノロジーおよび回線速度のトランスミッタ・コンプライアンス・テストを実行できます。

  • 86105B 15 GHz Optical / 20 GHz Electrical Plug-in Module 86105B 15 GHz 光/20 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86105B 15 GHz 光/20 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    86105Bは、複数の技術基準やライン・レートにおけるトランスミッタ適合試験を、このモジュール1台でおこなうことができます。

  • Agilent N4903A High-Performance Serial BERT N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品] 

    N4903A N4903A 高性能シリアルBERT(ジッタ耐力テスト機能搭載) [販売・サポート終了製品]

    シリアル・ギガビット・デバイスの優れた特性評価 レシーバ(最高7 Gb/sおよび12.5 Gb/s)の正確なジッタ耐力テスト

  • 86106B 28 GHz Optical/40 GHz Electrical Plug-in Module 86106B-410 9.953, 10.3125, 10.664, 10.709 Gb/s レシーバー フィルター [販売・サポート終了製品] 

    86106B-410 9.953, 10.3125, 10.664, 10.709 Gb/s レシーバー フィルター [販売・サポート終了製品]

    9.953, 10.3125, 10.664, 10.709 Gb/s レシーバー フィルター

  • N1080B HDMI Test Point Access Adapter Photo N1080B HDMIテスト・ポイント・アクセス・アダプタ [販売終了製品] 

    N1080B HDMIテスト・ポイント・アクセス・アダプタ [販売終了製品]

    HDMIテスト・ポイント・アクセス・アダプタ

  • DSO81304B_oscilloscope DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81304B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 81304B とInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80404B_scopes DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80404B 高性能Infiniiumオシロスコープと1132A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80404BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80804B oscilloscope DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80804B 高性能Infiniiumオシロスコープと1168A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80804BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • 53 GHz 光 /63 GHz 電気モジュール 86116A 53 GHz 光 /63 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品] 

    86116A 53 GHz 光 /63 GHz 電気モジュール [販売・サポート終了製品]

    86116Aは、53GHz帯域の光入力チャネルと63GHz帯域の電気入力チャネルをもつプラグイン・モジュールです。

  • 28 GHz 光 /40 GHz 電気モジュール 86106B 28 GHz 光/40 GHz 電気モジュール, 1000-1600 nm (SMFのみ) [販売・サポート終了製品] 

    86106B 28 GHz 光/40 GHz 電気モジュール, 1000-1600 nm (SMFのみ) [販売・サポート終了製品]

    86106Bは、OC-192/STM-64ファイバを内蔵し、校正された光チャネルを有します。 光チャネルは、トランスミッタ適合試験の標準に合わせてフィルタで切り替えることができます。

  • DSO80204B_series_oscilloscope DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1131A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80204BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81204B oscilloscope DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81204B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium DSO81204BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO81004D oscilloscope DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO81004B 高性能Infiniiumオシロスコープと1169A InfiniiMax IIプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 81004BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • DSO80604B oscilloscope DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品] 

    DSO80604B 高性能Infiniiumオシロスコープと1134A InfiniiMaxプロービング・システム [販売・サポート終了製品]

    Infiniium 80604BとInfiniiMaxプロービング・システムは、業界最小のノイズ・フロア、トリガ・ジッタ、非常にフラットな周波数応答により、アプリケーションに最適なシグナル・インテグリティとプロービングを実現します。

  • No image available 54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール 

    54754A 差動/シングルエンドTDR/TDT モジュール

    • Two 18 GHz electrical channels
    • ±2 Vdc maximum input signal
    • Compatible with Infiniium 86100 Series DCA sampling oscilloscopes

  • No image available 86117A 50 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品] 

    86117A 50 GHzデュアルチャネル電気モジュール [販売終了製品]

    • Two 50-GHz electrical channels
    • Compatible with 86100 Series mainframes

  • No image available 86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF 

    86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF

    •     

  • No image available 86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール 

    86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール

    •    

  • No image available 86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ 

    86108B プレシジョン・ウェーブフォーム・アナライザ

    • 86108B Precision Waveform Analyzer is a plug-in module used with the 86100C/D Infiniium DCA family of oscilloscopes.
    • A "gold standard" for waveform accuracy.
    • Accuracy and ease-of-use for high-speed digital communications signals to 32 Gbps!