Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- モジュール計測器
- リファレンス・ソリューション
- 衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション
衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション
キーサイトの衛星信号モニタリングのリファレンスソリューションは、大量のスペクトラムをモニタするための高速で効率的なソリューションで、高精度デジタル変調解析機能と組み合わせれば、27 GHzまでの衛星信号の品質を検証できます。
Highlights
5G Channel Sounding, Reference Solution
キーサイトの衛星信号モニタリングのリファレンスソリューションは、大量のスペクトラムをモニタするための高速で効率的なソリューションで、高精度デジタル変調解析機能と組み合わせれば、50 GHzまでの衛星信号の品質を検証できます。モジュラー測定器フォーマット(PXIe)で作成され、次の特長を備えています。優れた測定器密度、拡張可能なマルチチャンネルのサポート、高速なバス速度、マルチバンドモニタリングに最適。柔軟性を高めるために、ベクトル・シグナル・アナライザ(M9391AとM9393A)を選択して、必要なシステム周波数レンジに調整できます。
機能
- 1台のPXIe VSAをシーケンシャルスキャン用に構成したコストパフォーマンスの高いソリューションによって、複数の重なり合わないバンドをモニター可能。パラレル・スキャン・アプリケーションには、1つの89600 VSAソフトウェアライセンスで最大4台のPXIe VSAを利用可能
- 複数の周波数バンドをスキャンして、搬送波パワー、中心周波数、占有帯域幅などのスペクトラム解析測定を実行可能
- APSK、ASK、FSK、MSK、BPSK、CPM、QPSK、OQPSK、DQPSK、8PSK、D8PSK、QAM、スターQAM、VSB、カスタムAPSK、Shaped Offset QPSKなどの複数の信号フォーマットを復調可能
- 光エクステンダー(M9403A PXIe光トランスミッター、M9404A PXIe光レシーバー、M9405A PXIe RF増幅器)を使用して、アンテナからモニターサイトまでの衛星信号の伝送距離を1500 m(26 GHz)/1400 m(50 GHz)以上に延長可能
性能
- スペクトラム解析の周波数レンジ: 1 MHz~6 GHz (M9391A)/9 kHz~27 GHz(M9393A、50 GHzまで周波数を拡張可能(最小周波数は3.6 GHz))
- 周波数スパン: 800 Hz~ハードウェアのフル周波数レンジ
- 変調解析帯域幅: ~160 MHz (M9391A)/~800 MHz(M9393A、外部デジタイザ使用時)
- スペクトラム解析のスキャン速度: シングルスキャン(公称値)>280 GHz/s(M9393A(オプションUNZ/B16搭載)およびM9037A組込みコントローラ)
測定アプリケーション/ソフトウェア
- このリファレンスソリューションには、スペクトラム解析用のキーサイトの89600 VSAソフトウェアとデジタル復調ツールが含まれています。
- テスト環境への統合を容易にするために、サンプル測定セットアップファイル、テストコードのロギング機能、89600 VSAソフトウェア自動化レイヤーのサンプルをカスタマイズして、特定の衛星信号モニタリングソリューションのニーズに適合させることができます。
Web Standard Configurations
シーケンシャル・スキャン・モデルは、複数の重なり合わないバンドをモニターする必要があるアプリケーションに最適です。 複数のバンドをモニターするには、従来、複数のアナライザハードウェアが必要でしたが、この構成では、1台のM9393A PXIeベクトル・シグナル・アナライザでモニターできます。
Keysight M940xA PXIe測定システム用光エクステンダー(OXI)は、アンテナからモニターサイトまでの伝送など、信号モニタリング・リファレンス・ソリューションで長距離のRF経路が必要なアプリケーションに最適です。
この構成により、伝送距離を1500 m(26 GHz)/1400 m(50 GHz)以上に延長できます。
Extend the capabilities for your 衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション
Featured resources for the 衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション
Related Products
ご要望、ご質問はございませんか。