検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

衛星信号モニタリングのリファレンスソリューション

購入窓口
  • Keysight - 納期はお問合せ下さい

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

関連ソフトウェア製品

  • IO Libraries Suite Logo - Agilent IOライブラリ・スイート 

    IOライブラリ・スイート

    • 測定器からPCへの容易な接続 
    • GPIB、RS-232C、LAN、PXI、AXIe、USBインタフェースを使用したほとんどの測定器が使用可能 
    • さまざまなアプリケーション開発環境に対応できる測定器通信
       

関連製品&ソリューション

  • No image available M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz 

    M9391A PXIeベクトル・シグナル・アナライザ:6 GHz

    • 1 MHz~3 GHz/6 GHz
    • 40 MHz(標準)、100/160 MHzの解析帯域幅
    • 最大8台の時間同期、位相コヒーレントチャネルをサポート
       

  • No image available M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz 

    M9393A PXIe高性能ベクトル・シグナル・アナライザ: 50 GHz

    • 9 kHz~8.4 GHz/14 GHz/18 GHz/27 GHz 
    • オプションFRXにより、50 GHzまで周波数拡張(最小周波数は3.6 GHz) 
    • 40 MHz(標準)、100 MHz、または160 MHzの解析帯域幅、およびオプションの広帯域IF出力(オプションWB1搭載) 
    • 最大4個の時間同期チャネル

  • No image available M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz 

    M9300A PXIe周波数レファレンス:10 MHz/100 MHz

    • 1スロットPXIモジュール
    • 5個の100 MHz出力
    • 1個の10 MHz出力
    • 内蔵の10 MHz OCXOタイムベース出力
    • 1~110 MHzの別の基準にロック

  • M9021A PCIe Cable Interface M9021A PCIeケーブル・インタフェース 

    M9021A PCIeケーブル・インタフェース

    M9021Aは、M9018A PXIeシャーシのケーブル・インタフェースで、Gen2 ×8 PCIeケーブル・リンクを外部システム・コントローラに提供します。

  • No image available M9037A PXIe高性能組込みコントローラ 

    M9037A PXIe高性能組込みコントローラ

    • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
    • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
    • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

  • M9048A PCIe Desktop Adaptor M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ 

    M9048A PCIeデスクトップ・アダプタ

    M9048Aは、x8およびx16 PCIe拡張スロットを備えたコンピュータ用のPCIeインタフェース・カードで、M9018A/M9502A/M9505Aシャーシを外部コンピュータに接続することができます

  • No image available Y1212A PXIスロット・ブロッカ:5個、シングル・スロット 

    Y1212A PXIスロット・ブロッカ:5個、シングル・スロット

    Y1212Aは、任意のPXIシャーシで使用する5個のプラスチックのスロット・ブロッカのキットです。空のスロットに配置し、PXIモジュールのエアフローを良好にします。PXIブランク・フィラー・パネルが必要です。

  • No image available Y1213A PXI EMCフィラー・パネル・キット:5スロット 

    Y1213A PXI EMCフィラー・パネル・キット:5スロット

    EMCガスケット付きシングル・スロット・フィラー・パネル5個のPXI EMCフィラー・パネル・キット