検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • 測定:TDR(リニアρ)、TDR(Ω)

概要

オプション215はタイム・ドメイン・リフレクトメトリ(TDR)測定をCATモードに追加します。測定にはTDR(リニアρ)およびTDRインピーダンス(Ω)があります。

TDR測定は、ケーブルの障害位置だけでなく障害の性質の特定にも有用です。抵抗性、誘導性、容量性の障害の応答はそれぞれ異なります。これらの違いは、トラブルシューティングプロセスにおいてライン作業者の支援になります。

FieldFoxのTDR測定は、周波数ドメインデータの逆フーリエ変換をベースにしたものです。Y軸はリニア(ρ)またはインピーダンスのいずれかです。X軸は距離です。

構成情報
このオプションは、製品アップグレードとして追加できます。