検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

E5904B-300 E5904Bオプション300 ARMトレース・ポート・アナライザ

販売/サポート: 販売・サポート終了製品 | 利用可能なサポートの確認
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

特長

  • 200 MHzクロック、240 MHzの最高データ・レート
  • 被試験デバイスへのIEEE 1149.1 JTAGインタフェース
  • デバッガ・サポート - ARM ADSバージョン1.1、Greenhills MULTI 2000およびIBM RISCwatch 4.7
  • 詳細についてはデータシートを参照

概要

Keysight E5904Bオプション300トレース・ポート・アナライザは、SoC環境で、内蔵ARMプロセッサのプログラムやキャッシュのトレースをリアルタイムに行えます。 また、E5904Bは、ARMのARM 7-ETMおよびARM 9-ETM用の内蔵トレース・マクロセルをサポートしています。このトレース・ツールは、SoCアプリケーションにおける内蔵プロセッサ・コアのコード実行をリアルタイムに表示できます。Keysightトレース・ポート・アナライザは、ARM、Green Hills Software、IBMの業界トップのデバッガと連動して動作できます。