検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

DSOXT3APPBNDL InfiniiVision 3000T X-シリーズ オシロスコープのアプリケーションバンドル

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 387,423

構成例  

構成例

DSOXT3APPBNDL SW application bundle license for 3000 XT-Series

  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • アプリケーションバンドルにより、複数オプションが同時に有効になります 
  • デジタル電圧計(DVM)および教育者向けトレーニングキットは、既に3000T X-シリーズ オシロスコープに標準で含まれています
     

概要

オプションDSOXT3APPBNDLを購入すると、以下のすべてのInfiniiVision 3000T X-シリーズ ソフトウェアアプリケーションが有効になります。各アプリケーションの詳細については、オプション&アクセサリタブをご覧ください。

  • DSOX3AERO A/Dトリガ/デコード(MIL-STD 1553/ARINC 429) 
  • DSOX3AUDIO オーディオ・シリアル・トリガ/解析(I²S) 
  • DSOXT3AUTO 自動車トリガ/解析(CAN/CAN-dbc/CAN FD/LIN) 
  • DSOX3COMP コンピュータートリガ/解析(RS-232C/UART) 
  • DSOX3EMBD 内蔵トリガ/解析(I²C/SPI) 
  • DSOX3FLEX FlexRayトリガ/解析 
  • DSOXT3CXPI CXPIトリガ/解析 
  • DSOX3MASK マスク・リミット・テスト 
  • DSOXT3NRZ ユーザー定義可能マンチェスター/NRZトリガ/解析 
  • DSOX3PWR パワー測定 
  • DSOXT3FRA 周波数応答解析(FRA) 
  • DSOXT3SENSOR SENT(Single Edge Nibble Transmission)トリガ/解析 
  • DSOX3VID ビデオトリガ/解析 
  • DSOX3WAVEGEN 内蔵20 MHzファンクション/任意波形発生器 
  • DSOXT3NFC NFCトリガ/自動テストソフトウェア