検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 154,969

構成例の参考価格(税抜) ¥ 154,969

構成例

DSOXT3SENSOR Single Edge Nibble Transmission (SENT) trigger and decode, fixed perpetual license

構成例の参考価格(税抜) ¥ 154,969

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

  • ビットフォーマット(12ビットデータ/8ビットIDまたは16ビットデータ/4ビットID)の自動検出により、伝達関数だけを含む高速信号、高速+低速シリアルデータ、高速+拡張シリアルデータなど、さまざまなメッセージフォーマットをサポート
  • ハードウェアデコード機能により、ランダムエラーや発生頻度の低いエラーをすばやく検出
  • タイム・インタリーブ・リスト表示により、デュアルバス解析をサポート
  • 高速チャネルのステータスおよび通信ニブル/データでのトリガ
  • 低速チャネルのメッセージID/データでのトリガ
  • 高速/低速チャネルのCRCエラー、許容範囲外のタイミングエラー、パルス周期エラー(ニブル幅<12またはティック幅>27)など、さまざまなエラー条件でのトリガ

概要

SENT(Single Edge Nibble Transmission)は、センサとECUを接続するポイントツーポイント・シリアル・バスで、主に車載アプリケーションに用いられています。キーサイトのInfiniiVision 3000T X-シリーズ オシロスコープ用のSENTオプション(DSOXT3SENSOR)は、高速/低速チャネルのシリアルデータのデコード機能を提供します。また、さまざまなエラー条件でのトリガ機能など、バスのデバッグ効率を高めるトリガオプションを豊富に取り揃えています。

キーサイトのInfiniiVision 3000T X-シリーズ オシロスコープは、ハードウェアデコード機能により、2本のシリアルバスを同時にデコードできます。複数のバスで捕捉したデータをタイムインタリーブ「リスト」表示することも可能な業界唯一のオシロスコープです。場合によっては、CANとSENTなど、あるシリアルバスのデータと別のシリアルバスのデータを相関させる必要があります。

自動検索/ナビゲーション機能を使用すれば、特定のサーチ基準を簡単に設定して、オシロスコープのフロントパネルの順方向/逆方向のナビゲーションキーを使って、「検出され、マークが付けられた」イベントに短時間で移動することができます。

この測定アプリケーションオプションは、InfiniiVision 3000T X-シリーズの2チャネルと4チャネルのDSOとMSOの両方のモデルで使用できます。