検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 68,338

構成例  

構成例

82350C High-performance PCI - GPIB interface card

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • PC用のPCI IEEE-488インタフェース
  • 最高900 KB/sの転送速度
  • 最新のWindowsオペレーティングシステムでデュアルプロセッサに対応

以下を実現するのに最適

  • すべての構成で最高のGPIBスループット
  • 標準の薄型ブラケットによる柔軟性の高い接続
     

概要

Keysight 82350Cは、5V PCIベースのPC用の高性能のIEEE-488インタフェースです。プラグアンドプレイ設定で、ブラケットを変更するだけで薄型PCで使用でき、柔軟性が向上します。

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル方法]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。