検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

特長

  • 1.4 MB/sの高速伝送速度
  • PCIe 1x以上に装着可能で、高い柔軟性を実現
  • 3.3 Vの信号レベルで、消費電力を低減

以下を実現するのに最適

  • 帯域幅が大きなテストアプリケーション
  • 標準の薄型ブラケットによる柔軟性の高い接続

概要

PCIeは次世代のPCIで、速度と性能に優れているので、多くのコンピュータープラットフォームや自動化アプリケーションに最適なPCIeカードを選択できます。また、PCI構成済みのソフトウェア/コーディングと完全な下位互換性があるので、コードの構成を変更する必要はありません。82351Bは、プラグアンドプレイ設定で非常に柔軟性が高く、ブラケットを変更するだけで薄型PCで使用できます。

市場には、この製品の模造品やよく似た製品が出回っています。高性能/高品質の信頼性の高いキーサイト製品を購入するためには、キーサイトの正規販売代理店からご購入ください。上の[購入/レンタル/再生品]ボタンをクリックして、正規販売代理店をご確認ください。