検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

N1500A-001 Transmission line and free space method
N1500A-002 Arch Reflectivity Method
N1500A-003 Resonant Cavity Method
N1500A-004 Coaxial Probe Method
N1500A-005 Parallel Plate/Inductance Method Up to 1 GHz
N1500A-006 Parallel Plate/Inductance Method Up to 120 MHz
N1500A-UL8 Hardware Key for USB Port

オプション価格はお問い合わせ下さい。

関連ソフトウェア製品

  • No image available ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア 

    ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア

    • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
    • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
    • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です

関連製品&ソリューション

  • No image available 材料テスト機器 

    材料テスト機器

    • アナライザ
    • テストフィクスチャ
    • プローブ