N1500A 材料測定スイート
購入窓口 |
---|
主な特長と仕様
- 複素誘電率と透磁率の測定を自動化するKeysight N1500A 材料測定ソフトウェア
- このソフトウェアはさまざまな測定方法をサポートしています:伝送ライン法/フリースペース法、アーチ反射率法、空洞共振器法、同軸プローブ法、平行板法/インダクタンス法
- 複雑な誘電率や透磁率の測定を自動化
- 必要な測定手法を選択できる柔軟なオプション構成
- 1つのシンプルなインストールプログラム/内蔵メソッド・オプション・ローダーにより、さまざまな測定方法をシームレスに切り替えることが可能
概要
Keysight N1500A 材料測定ソフトウェアスイートは、次の測定器で動作します:RF/マイクロ波エネルギーに対する材料の応答を測定するネットワーク・アナライザ、インピーダンス・アナライザ、またはLCRメータで動作し、多くの誘電/磁性材料の固有の電気/磁気特性を求めることができます。このソフトウェアは、測定器を制御して、結果を計算します。使用する測定器およびサンプルホルダー、またはフィクスチャに応じて、20 Hzから数THzまでの測定周波数レンジをカバーします。